Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10216811
16
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 750 - 7499 | 0,1677 € |
| 7500 + | 0,081 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.752 in |
|---|---|
| D | 19.1 mm |
| d1 | 13.5 mm |
| d1 | 0.531 in |
| d2 | 15.7 mm |
| d2 | 0.618 in |
| d3 | 11.9 mm |
| d3 | 0.469 in |
| d4 | 14.1 mm |
| d4 | 0.555 in |
| h | 0.465 in |
| h | 11.8 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 3 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare