Menu Ricerca

LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 174.8 mm 178.6 mm Blu 2

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10159101

Codice articolo precedente:

K-436

950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 6,9003 €
300 + 3,3425 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

207,01 €

30 x 6,9003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 194.8 mm
d1 174.8 mm
d2 178.6 mm
d3 176.5 mm
d4 172.7 mm
h 13.5 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci