Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
332 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
0,0953 € - 0,1861 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
28.6 mm
24.8 mm
20.4 mm
23.3 mm
15.9 mm
3
0,073 € - 0,2058 € 7748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
18.3 mm
13.9 mm
10.4 mm
12.3 mm
12.7 mm
3
0,0684 € - 0,4253 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.6 mm
13.5 mm
9.3 mm
5.9 mm
7.7 mm
9.5 mm
3
0,0486 € - 0,068 € 22540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
7.9 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.4 mm
9.5 mm
3
0,16 € - 0,3152 € Richiedi il lead time qui
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.5 mm
32.8 mm
19.1 mm
3
0,2039 € - 0,3985 € 4059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
41.3 mm
37.3 mm
31.7 mm
35.5 mm
19.1 mm
3
10299692 0,2719 € - 0,5323 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.6 mm
47.6 mm
42.5 mm
38.0 mm
41.1 mm
19.1 mm
2
0,3498 € - 0,684 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.9 mm
54.0 mm
51.3 mm
45.3 mm
49.2 mm
25.4 mm
2
0,1841 € - 0,3598 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.8 mm
41.3 mm
37.0 mm
31.2 mm
35.3 mm
25.4 mm
3
0,2591 € - 0,5115 € 10510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.6 mm
45.2 mm
40.7 mm
37.0 mm
39.0 mm
19.1 mm
2
0,3144 € - 0,6156 € Richiedi il lead time qui
45.9 mm
54.0 mm
49.7 mm
44.3 mm
48.0 mm
25.4 mm
2
0,4603 € - 0,9041 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.8 mm
66.7 mm
59.8 mm
52.9 mm
58.1 mm
25.4 mm
2
0,177 € - 0,345 € 61300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.8 mm
38.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
33.0 mm
19.1 mm
3
0,2365 € - 0,3093 € 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.8 mm
44.5 mm
40.6 mm
35.2 mm
38.9 mm
19.1 mm
2
0,296 € - 0,577 € 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.1 mm
51.6 mm
47.5 mm
42.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
2
0,3555 € - 0,693 € 6885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.3 mm
57.2 mm
53.0 mm
46.7 mm
51.1 mm
25.4 mm
2
0,0948 € - 0,1852 € 13455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
28.6 mm
24.7 mm
19.5 mm
23.0 mm
19.1 mm
3
0,1331 € - 0,2608 € 45522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
31.8 mm
27.8 mm
22.9 mm
23.3 mm
19.1 mm
3
0,3271 € - 0,6424 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.7 mm
51.6 mm
46.4 mm
44.1 mm
44.7 mm
12.7 mm
2
0,3951 € - 0,7733 € 4160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.3 mm
57.2 mm
55.1 mm
48.6 mm
53.5 mm
25.4 mm
2
  • di 17
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 22.1 mm 24.8 mm Blu

10228265

Fascia di prezzo
0,1861 € - 0,0953 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 12.4 mm 13.9 mm Blu

10204085

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,073 €

Livelli di giacenza
7748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 7.6 mm 9.3 mm Blu

10309124

Fascia di prezzo
0,4253 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.9 mm
  • d4
    7.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 4.4 mm 6.1 mm Blu

10221334

Fascia di prezzo
0,068 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
22540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.4 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 31.1 mm 34.4 mm Blu

10242902

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.5 mm
  • d4
    32.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 33.3 mm 37.3 mm Blu

10266878

Fascia di prezzo
0,3985 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
4059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.5 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 39.6 mm 42.5 mm Blu

10299692

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.5 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.1 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 46.9 mm 51.3 mm Blu

10307151

Fascia di prezzo
0,684 € - 0,3498 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • d1
    46.9 mm
  • d2
    51.3 mm
  • d3
    45.3 mm
  • d4
    49.2 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 32.8 mm 37.0 mm Blu

10266267

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    37.0 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    35.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 38.6 mm 40.7 mm Blu

10299685

Fascia di prezzo
0,5115 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
10510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 45.9 mm 49.7 mm Blu

10307120

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.7 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    48.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 54.8 mm 59.8 mm Blu

10309100

Fascia di prezzo
0,9041 € - 0,4603 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    66.7 mm
  • d1
    54.8 mm
  • d2
    59.8 mm
  • d3
    52.9 mm
  • d4
    58.1 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 32.8 mm 34.6 mm Blu

10266106

Fascia di prezzo
0,345 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
61300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    34.6 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    33.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 36.8 mm 40.6 mm Blu

10299678

Fascia di prezzo
0,3093 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    38.9 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 44.1 mm 47.5 mm Blu

10307113

Fascia di prezzo
0,577 € - 0,296 €

Livelli di giacenza
4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.6 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 48.3 mm 53.0 mm Blu

10308868

Fascia di prezzo
0,693 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
6885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    53.0 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    51.1 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 21.7 mm 24.7 mm Blu

10225363

Fascia di prezzo
0,1852 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
13455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.6 mm
  • d1
    21.7 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    19.5 mm
  • d4
    23.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 24.5 mm 27.8 mm Blu

10241769

Fascia di prezzo
0,2608 € - 0,1331 €

Livelli di giacenza
45522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    22.9 mm
  • d4
    23.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 45.7 mm 46.4 mm Blu

10307137

Fascia di prezzo
0,6424 € - 0,3271 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • d3
    44.1 mm
  • d4
    44.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 50.3 mm 55.1 mm Blu

10309070

Fascia di prezzo
0,7733 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
4160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    55.1 mm
  • d3
    48.6 mm
  • d4
    53.5 mm