Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
0,8239 € - 0,9043 € 8756 Varastossa
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,5375 € - 0,5831 € 100 Varastossa
Nailon 6/6
0,4333 € - 0,4561 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,5098 € - 0,5499 € 4767 Varastossa
Nailon 6/6
0,7751 € - 0,7751 € 700 Varastossa
Nailon 6/6
Ei asennettu
0,7751 € - 0,7751 € 100 Varastossa
Nailon 6/6
Ei asennettu
2,1693 € - 2,1693 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ei asennettu
0,7751 € - 0,7751 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ei asennettu
1,2311 € - 1,2311 € 600 Varastossa
Nailon 6/6
Ei asennettu
0,3896 € - 0,4214 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,2487 € - 0,2846 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
80.5 mm
0,2487 € - 0,2846 € 249 Varastossa
Nailon 6/6
56.8 mm
0,2487 € - 0,2846 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
98.0 mm
0,3896 € - 0,4214 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,6255 € - 0,687 € 50 Varastossa
Nailon 6/6
Ruuvi
0,9319 € - 1,0236 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,8351 € - 0,8351 € 1880 Varastossa
Alumiini
Ei asennettu
0,6242 € - 0,6858 € 2183 Varastossa
Alumiini
Ei asennettu
0,3302 € - 0,3578 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,3801 € - 0,4111 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike 77.0 mm 7.2 mm Väritön Nailon 6/6

10154410

Hinta-alue
0,9043 € - 0,8239 €

Varastotasot
8756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    64.5 mm
  • Kaapelin leveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.75 mm
Litteä kaapelikiinnike 55.4 mm 19.1 mm Väritön Nailon 6/6

10108666

Hinta-alue
0,5831 € - 0,5375 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    14.8 mm
  • Kaapelin leveys
    19.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.8 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Väritön Polyamidi

10035955

Hinta-alue
0,4561 € - 0,4333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    24.7 mm
  • Kaapelin leveys
    13.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Väritön Polyamidi

10035979

Hinta-alue
0,5499 € - 0,5098 €

Varastotasot
4767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    54.1 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 58.7 mm 14.6 mm Väritön Nailon 6/6

10154519

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 64.8 mm 14.6 mm Väritön Nailon 6/6

10154540

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 82.3 mm 14.6 mm Väritön Nailon 6/6

10154588

Hinta-alue
2,1693 € - 2,1693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 64.8 mm 21.0 mm Väritön Nailon 6/6

10154564

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154601

Hinta-alue
1,2311 € - 1,2311 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154595

Hinta-alue
0,4214 € - 0,3896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön Nailon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    80.5 mm
  • Kaapelin leveys
    64.8 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön;Nailon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    56.8 mm
  • Kaapelin leveys
    41.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön Nailon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    98.0 mm
  • Kaapelin leveys
    82.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154557

Hinta-alue
0,4214 € - 0,3896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154533

Hinta-alue
0,687 € - 0,6255 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154571

Hinta-alue
1,0236 € - 0,9319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 33.3 mm 9.8 mm Väritön Alumiini

10148150

Hinta-alue
0,8351 € - 0,8351 €

Varastotasot
1880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 25.4 mm 7.9 mm Väritön Alumiini

10148143

Hinta-alue
0,6858 € - 0,6242 €

Varastotasot
2183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154496

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    41.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10425756

Hinta-alue
0,4111 € - 0,3801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi