10154403
FCCA-40A-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,5582 € |
| 5000 + | 0,514 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 3926909790 |
|---|---|
| Sisäleveys | 53.4 mm |
| Sisäleveys | 2.102 in |
| Kaapelin leveys | 10.0 mm |
| Kaapelin leveys | 0.394 in |
| Asennusreiän halkaisija | 0.157 in |
| Asennusreiän halkaisija | 4.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 16.4 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.646 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.8 - 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.079 in |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.575 in |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 40.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Väri | Väritön |
| Tekniset tiedot | RMS-01 |
| Asennustapa | Sisään painettava |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa