Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 4999 | 0,5831 € |
5000 + | 0,5375 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyamide |
---|---|
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Push In |
Type | Clamp |
Cable Width | 39.2 mm |
Cable Width | 1.543 in |
Base Length | 53.0 mm |
Base Length | 2.087 in |
Hole Diameter | 4.8 mm |
Hole Diameter | 0.189 in |
Mounting Hole Diameter | 4.8 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.189 in |
Inside Width | 39.2 mm |
Inside Width | 1.543 in |
Inside Height | 7.1 mm |
Inside Height | 0.28 in |
Overall Height | 13.8 mm |
Overall Height | 0.543 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa