10154410
FCCB-1
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,9043 € |
| 1000 + | 0,8239 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 3926909790 |
|---|---|
| Sisäleveys | 64.5 mm |
| Sisäleveys | 2.539 in |
| Kaapelin leveys | 20.0 mm |
| Kaapelin leveys | 0.787 in |
| Sisäkorkeus | 7.2 mm |
| Sisäkorkeus | 0.283 in |
| Asennusreiän halkaisija | 0.187 in |
| Asennusreiän halkaisija | 4.75 mm |
| Kokonaiskorkeus | 11.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.441 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.8 - 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.079 in |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 2.539 in |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 64.5 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Väri | Väritön |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tekniset tiedot | UL94 V-2 |
| Asennustapa | Sisään painettava |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa