Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 65.0 mm 10.0 mm Väritön Nailon 6/6

Tämä litteä kaapelikiinnike kiinnitetään kahdella nuolenpääkiinnikkeellä 4,0 mm:n asennusreikiin 0,75 mm paksuisissa paneeleissa. Kiinnitysreikien etäisyyden on oltava 30,0 mm. Kiinnitysvarsi sijoittaa kaapelit vaakasuuntaisesti alustalle ja lukittuu paikoilleen napsahtamalla.
Essentra tuotenumero:

10005965

Valmistajan tuotenumero:

FCCA-30A-01

3726 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,3243 €
5000 + 0,2988 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

32,43 €

100 x 0,3243 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Sisäleveys 52.0 mm
Kaapelin leveys 10.0 mm
Asennusreiän halkaisija 4.0 mm
Kokonaiskorkeus 19.1 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 2.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Tekniset tiedot RMS-01
Asennustapa Sisään painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä