Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Väritön Polyamidi

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Essentra tuotenumero:

10035979

Valmistajan tuotenumero:

TFCCA-40-01

77 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,5636 €
5000 + 0,5226 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

56,36 €

100 x 0,5636 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Sisäleveys 54.1 mm
Kaapelin leveys 10.0 mm
Asennusreiän halkaisija 4.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.0 - 2.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 40.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Tekniset tiedot RMS-01

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä