Valikko Haku

Väritön Nailon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

Suojus litteälle kaapelikiinnikkeelle FCRC-26B-4, FCRC-26B-4A-RT, FCRC-26B-6, FCRC-26B-6A-RT
Essentra tuotenumero:

10312957

Valmistajan tuotenumero:

FCRC-26C

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,2917 €
5000 - 9999 0,2691 €
10000 + 0,2549 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

29,17 €

100 x 0,2917 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 98.0 mm
Kaapelin leveys 82.3 mm
Asennusreiän halkaisija 12.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä