10036006
TFCCA-50-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 + | 0,8751 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 3926909790 |
|---|---|
| Jalustan pituus | 77.2 mm |
| Jalustan pituus | 3.039 in |
| Pohjan leveys | 10.2 mm |
| Pohjan leveys | 0.402 in |
| Sisäleveys | 2.512 in |
| Sisäleveys | 63.8 mm |
| Kaapelin leveys | 63.8 mm |
| Kaapelin leveys | 2.512 in |
| Asennusreiän halkaisija | 4.0 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 0.157 in |
| Reiän läpimitta | 0.157 in |
| Reiän läpimitta | 4.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.539 in |
| Kokonaiskorkeus | 13.7 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.039 - 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue | 1.0 - 2.0 mm |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 49.7 mm |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.957 in |
| Yhteensopiva reiän koko | 4.0 mm |
| Yhteensopiva reiän koko | 0.157 in |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Väri | Väritön |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tekniset tiedot | UL94 V-0 |
| Tekniset tiedot | RMS-19 |
| Asennustapa | Push In |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa