Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 10.0 mm Väritön PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Essentra tuotenumero:

10035986

Valmistajan tuotenumero:

TFCCA-40-19

385 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,6482 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

64,82 €

100 x 0,6482 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 67.0 mm
Pohjan leveys 10.0 mm
Sisäleveys 54.1 mm
Kaapelin leveys 54.1 mm
Asennusreiän halkaisija 4.0 mm
Reiän läpimitta 4.0 mm
Kokonaiskorkeus 16.3 mm
Paneelin paksuusalue 1.0 - 2.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 40.0 mm
Yhteensopiva reiän koko 4.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tekniset tiedot RMS-19
Tekniset tiedot UL94 V-0
Asennustapa Push In

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä