Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 12.7 mm 6.4 mm Väritön Alumiini

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 12.7 mm.
Essentra tuotenumero:

10148129

Valmistajan tuotenumero:

AFCC-08

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,654 €
1000 + 0,596 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

163,50 €

250 x 0,654 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 7616991099
Sisäleveys 6.4 mm
Kaapelin leveys 12.7 mm
Kokonaiskorkeus 6.4 mm
Koko materiaali Alumiini
Väri Väritön
Tekniset tiedot RMS-34
Tekniset tiedot RMS
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä