Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 82.3 mm 14.6 mm Väritön Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 93 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-26C
Essentra tuotenumero:

10154588

Valmistajan tuotenumero:

FCRC-26B-4A-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 2,2236 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

222,36 €

100 x 2,2236 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Sisäkorkeus 12.7 mm
Kokonaiskorkeus 14.6 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 82.3 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
Tekniset tiedot RMS-15
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä