10035962
TFCCA-25-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,5376 € |
| 5000 + | 0,5107 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 3926909790 |
|---|---|
| Jalustan pituus | 1.547 in |
| Jalustan pituus | 39.3 mm |
| Pohjan leveys | 13.2 mm |
| Pohjan leveys | 0.52 in |
| Sisäleveys | 0.972 in |
| Sisäleveys | 24.7 mm |
| Kaapelin leveys | 0.972 in |
| Kaapelin leveys | 24.7 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 4.0 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 0.157 in |
| Reiän läpimitta | 4.0 mm |
| Reiän läpimitta | 0.157 in |
| Kokonaiskorkeus | 12.7 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.5 in |
| Paneelin paksuusalue | 1.0 - 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.039 - 0.079 in |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 20.0 mm |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.787 in |
| Yhteensopiva reiän koko | 4.0 mm |
| Yhteensopiva reiän koko | 0.157 in |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Väri | Väritön |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tekniset tiedot | UL94 V-0 |
| Tekniset tiedot | RMS-19 |
| Asennustapa | Push In |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa