Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7945 € - 0,7945 € | 100 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 2,2236 € - 2,2236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | 40 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | 10 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 1,0594 € - 1,0594 € | 34392 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Liima
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | 4060 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Liima
|
||
| 1,3518 € - 1,4934 € | 16199 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,699 € - 0,7686 € | 2602 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1203 € - 1,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Liima
|
||
| 1,8281 € - 2,0084 € | 7790 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,5107 € - 0,5376 € | 973 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,8751 € - 0,8751 € | 10556 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 0,5268 € - 0,5721 € | 56831 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,6398 € - 0,7029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,5226 € - 0,5636 € | 77 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,3583 € - 0,3894 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi