Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 61.2 mm 4.0 mm Väritön Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 61.2 x 15 mm.
Essentra tuotenumero:

10175590

Valmistajan tuotenumero:

TFCM-25M

4060 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,7845 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

178,45 €

100 x 1,7845 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 61.2 mm
Sisäleveys 15.0 mm
Kaapelin leveys 15.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot RMS-74
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä