Valikko Haku

Väritön Nailon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

Suojus litteälle kaapelikiinnikkeelle FCRC-21B-4, FCRC-21B-4A-RT, FCRC-21B-6, FCRC-21B-6A-RT
Essentra tuotenumero:

10312940

Valmistajan tuotenumero:

FCRC-21C

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,2846 €
5000 - 9999 0,2625 €
10000 + 0,2487 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

28,46 €

100 x 0,2846 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 80.5 mm
Kaapelin leveys 64.8 mm
Asennusreiän halkaisija 12.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä