Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 15.8 mm Väritön Nailon 6/6

This adhesive mount Flat Cable Clamp has a serrated tension design to hold the ribbon cable in place, it is made using natual UL rated nylon.
Essentra tuotenumero:

10035931

Valmistajan tuotenumero:

TFCC-40-01

3602 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7686 €
1000 + 0,699 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

76,86 €

100 x 0,7686 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Sisäleveys 54.0 mm
Sisäkorkeus 3.1 mm
Kokonaiskorkeus 15.8 mm
Paneelin paksuusalue 3.1 mm
Koko materiaali Polyamidi
Liimatyyppi Akryyli
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot RMS-01
Tekniset tiedot UL94 V-2
Tekniset tiedot RMS-430
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä