Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base surface of the clamp is fitted with a hole of 5.5 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-21C
Essentra tuotenumero:

10154557

Valmistajan tuotenumero:

FCRC-21B-6

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,4214 €
5000 + 0,3896 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

42,14 €

100 x 0,4214 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Sisäkorkeus 19.1 mm
Kokonaiskorkeus 21.0 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 64.8 mm
Koko materiaali Polyamidi
Liimatyyppi Without Adhesive
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
Asennustapa Ruuvi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä