Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 36.5 mm 3.0 mm Väritön Nailon 6/6

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 36.5 x 10 mm.
Essentra tuotenumero:

10175583

Valmistajan tuotenumero:

TFCM-25

34392 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 + 1,0594 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

211,88 €

200 x 1,0594 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 36.5 mm
Sisäleveys 10.0 mm
Kaapelin leveys 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot RMS-74
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä