Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
0,4799 € - 1,3438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
0,5107 € - 0,5376 € 973 Varastossa
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
0,8751 € - 0,8751 € 10556 Varastossa
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
0,5268 € - 0,5721 € 32031 Varastossa
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,6398 € - 0,7029 € Kysy toimitusaikaa täältä
Alumiini
Liima
0,5226 € - 0,5636 € 77 Varastossa
Nailon 6/6
0,4441 € - 0,4675 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,8445 € - 0,9269 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,5509 € - 0,5976 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,596 € - 0,654 € 500 Varastossa
Alumiini
Liima
0,856 € - 0,856 € Kysy toimitusaikaa täältä
Alumiini
Liima
0,4441 € - 0,4675 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,6482 € - 0,6482 € 385 Varastossa
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
0,3979 € - 0,4291 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,3583 € - 0,3894 € 600 Varastossa
Nailon 6/6
Screw
0,6411 € - 0,7042 € 50 Varastossa
Nailon 6/6
Screw
0,2549 € - 0,2917 € 249 Varastossa
Nailon 6/6
56.8 mm
0,9552 € - 1,0492 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Screw
0,761 € - 0,761 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,2988 € - 0,3243 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Sisään painettava
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 4.7 mm 72.2 mm Nailon 6/6

10362310

Hinta-alue
1,3438 € - 0,4799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    72.2 mm
  • Sisäleveys
    63.5 mm
  • Sisäkorkeus
    6.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.7 mm
Litteä kaapelikiinnike 39.3 mm 13.2 mm Väritön PA

10035962

Hinta-alue
0,5376 € - 0,5107 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    39.3 mm
  • Pohjan leveys
    13.2 mm
  • Sisäleveys
    24.7 mm
  • Kaapelin leveys
    24.7 mm
Litteä kaapelikiinnike 77.2 mm 10.2 mm Väritön PA

10036006

Hinta-alue
0,8751 € - 0,8751 €

Varastotasot
10556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    77.2 mm
  • Pohjan leveys
    10.2 mm
  • Sisäleveys
    63.8 mm
  • Kaapelin leveys
    63.8 mm
Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 9.9 mm Väritön Nailon 6/6

10154403

Hinta-alue
0,5721 € - 0,5268 €

Varastotasot
32031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    53.4 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.4 mm
Litteä kaapelikiinnike 25.4 mm 7.9 mm Väritön Alumiini

10148143

Hinta-alue
0,7029 € - 0,6398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Väritön Polyamidi

10035979

Hinta-alue
0,5636 € - 0,5226 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    54.1 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Väritön Polyamidi

10035955

Hinta-alue
0,4675 € - 0,4441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    24.7 mm
  • Kaapelin leveys
    13.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 77.0 mm 7.2 mm Väritön Nailon 6/6

10154410

Hinta-alue
0,9269 € - 0,8445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    64.5 mm
  • Kaapelin leveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.75 mm
Litteä kaapelikiinnike 55.4 mm 19.1 mm Väritön Nailon 6/6

10108666

Hinta-alue
0,5976 € - 0,5509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    14.8 mm
  • Kaapelin leveys
    19.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.8 mm
Litteä kaapelikiinnike 12.7 mm 6.4 mm Väritön Alumiini

10148129

Hinta-alue
0,654 € - 0,596 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 33.3 mm 9.8 mm Väritön Alumiini

10148150

Hinta-alue
0,856 € - 0,856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Väritön Polyamidi

10035948

Hinta-alue
0,4675 € - 0,4441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    15.5 mm
  • Kaapelin leveys
    9.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 10.0 mm Väritön PA

10035986

Hinta-alue
0,6482 € - 0,6482 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    67.0 mm
  • Pohjan leveys
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    54.1 mm
  • Kaapelin leveys
    54.1 mm
Litteä kaapelikiinnike 77.0 mm 13.7 mm Väritön Nailon 6/6

10154427

Hinta-alue
0,4291 € - 0,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    64.5 mm
  • Kaapelin leveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.75 mm
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10005996

Hinta-alue
0,3894 € - 0,3583 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    41.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154533

Hinta-alue
0,7042 € - 0,6411 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön;Nailon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    56.8 mm
  • Kaapelin leveys
    41.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154571

Hinta-alue
1,0492 € - 0,9552 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Väritön Polyamidi

10035993

Hinta-alue
0,761 € - 0,761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    63.8 mm
  • Kaapelin leveys
    10.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 65.0 mm 10.0 mm Väritön Nailon 6/6

10005965

Hinta-alue
0,3243 € - 0,2988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    52.0 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm