10362310
22FCC250237
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,311 € |
| 500 - 2499 | 0,6243 € |
| 2500 - 4999 | 0,5353 € |
| 5000 + | 0,4682 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 3926909790 |
|---|---|
| Jalustan pituus | 2.843 in |
| Jalustan pituus | 72.2 mm |
| Sisäleveys | 2.5 in |
| Sisäleveys | 63.5 mm |
| Sisäkorkeus | 0.26 in |
| Sisäkorkeus | 6.6 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 4.7 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 0.185 in |
| Reiän läpimitta | 2.0 mm |
| Reiän läpimitta | 0.079 in |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 31.8 mm |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.252 in |
| Yhteensopiva reiän koko | 4.7 mm |
| Yhteensopiva reiän koko | 0.185 in |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Väri | Väritön |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Asennustapa | Fir Tree |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa