Valikko Haku

Väritön;Nailon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

Suojus litteälle kaapelikiinnikkeelle FCRC-13B-4, FCRC-13B-4A-RT ja FCRC-13B-6
Essentra tuotenumero:

10108659

Valmistajan tuotenumero:

FCRC-13C

249 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,2917 €
5000 - 9999 0,2691 €
10000 + 0,2549 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

29,17 €

100 x 0,2917 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 56.8 mm
Kaapelin leveys 41.2 mm
Asennusreiän halkaisija 12.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä