Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4799 € - 1,3438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,5107 € - 0,5376 € | 973 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,8751 € - 0,8751 € | 10556 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 0,5268 € - 0,5721 € | 16931 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,6398 € - 0,7029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,5226 € - 0,5636 € | 77 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,4441 € - 0,4675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,8445 € - 0,9269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,5509 € - 0,5976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,596 € - 0,654 € | 500 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,856 € - 0,856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,4441 € - 0,4675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,6482 € - 0,6482 € | 385 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,3979 € - 0,4291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,3583 € - 0,3894 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 0,6411 € - 0,7042 € | 50 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | 249 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 0,9552 € - 1,0492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 0,761 € - 0,761 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,2988 € - 0,3243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa