Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2487 € - 0,2846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 1,2311 € - 1,2311 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 0,7751 € - 0,7751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 0,2487 € - 0,2846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,7751 € - 0,7751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 0,5815 € - 0,638 € | 19098 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Adhesive
|
||
| 0,9319 € - 1,0236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,2487 € - 0,2846 € | 249 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 0,3801 € - 0,4111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,8089 € - 0,8905 € | 780 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Adhesive
|
||
| 0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,7751 € - 0,7751 € | 284 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
| 0,514 € - 0,5582 € | 32231 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,4333 € - 0,4561 € | 100 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,6324 € - 0,6324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,3882 € - 0,4186 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,4333 € - 0,4561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,4983 € - 0,5245 € | 273 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,6242 € - 0,6858 € | 1933 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Adhesive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa