Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
0,4983 € - 0,5245 € 273 Varastossa
13.2 mm
PA
39.3 mm
Sisään painettava
0,8538 € - 0,8538 € 10556 Varastossa
10.2 mm
PA
77.2 mm
Sisään painettava
0,7424 € - 0,7424 € 5763 Varastossa
Nailon 6/6
0,2915 € - 0,3164 € 41726 Varastossa
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,4333 € - 0,4561 € 100 Varastossa
Nailon 6/6
0,6324 € - 0,6324 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
PA
67.0 mm
Sisään painettava
0,514 € - 0,5582 € 34231 Varastossa
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,4333 € - 0,4561 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,7751 € - 0,7751 € 700 Varastossa
Nailon 6/6
Ei asennettu
0,6242 € - 0,6858 € 2183 Varastossa
Alumiini
Ei asennettu
0,5815 € - 0,638 € 13348 Varastossa
Alumiini
Ei asennettu
0,8351 € - 0,8351 € 1880 Varastossa
Alumiini
Ei asennettu
0,3882 € - 0,4186 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,5815 € - 0,638 € 1000 Varastossa
Alumiini
Ei asennettu
0,3302 € - 0,3578 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,3801 € - 0,4111 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,8089 € - 0,8905 € 30 Varastossa
Alumiini
Ei asennettu
0,7751 € - 0,7751 € 284 Varastossa
Nailon 6/6
Ei asennettu
0,7751 € - 0,7751 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ei asennettu
0,3495 € - 0,3799 € 600 Varastossa
Nailon 6/6
Ruuvi
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike 39.3 mm 13.2 mm Väritön PA

10035962

Hinta-alue
0,5245 € - 0,4983 €

Varastotasot
273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    39.3 mm
  • Pohjan leveys
    13.2 mm
  • Sisäleveys
    24.7 mm
  • Kaapelin leveys
    24.7 mm
Litteä kaapelikiinnike 77.2 mm 10.2 mm Väritön PA

10036006

Hinta-alue
0,8538 € - 0,8538 €

Varastotasot
10556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    77.2 mm
  • Pohjan leveys
    10.2 mm
  • Sisäleveys
    63.8 mm
  • Kaapelin leveys
    63.8 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Väritön Polyamidi

10035993

Hinta-alue
0,7424 € - 0,7424 €

Varastotasot
5763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    63.8 mm
  • Kaapelin leveys
    10.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 65.0 mm 10.0 mm Väritön Nailon 6/6

10005965

Hinta-alue
0,3164 € - 0,2915 €

Varastotasot
41726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    52.0 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Väritön Polyamidi

10035948

Hinta-alue
0,4561 € - 0,4333 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    15.5 mm
  • Kaapelin leveys
    9.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 10.0 mm Väritön PA

10035986

Hinta-alue
0,6324 € - 0,6324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    67.0 mm
  • Pohjan leveys
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    54.1 mm
  • Kaapelin leveys
    54.1 mm
Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 9.9 mm Väritön Nailon 6/6

10154403

Hinta-alue
0,5582 € - 0,514 €

Varastotasot
34231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    53.4 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.4 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Väritön Polyamidi

10035955

Hinta-alue
0,4561 € - 0,4333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    24.7 mm
  • Kaapelin leveys
    13.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 58.7 mm 14.6 mm Väritön Nailon 6/6

10154519

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 25.4 mm 7.9 mm Väritön Alumiini

10148143

Hinta-alue
0,6858 € - 0,6242 €

Varastotasot
2183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 19.1 mm 6.4 mm Väritön Alumiini

10148136

Hinta-alue
0,638 € - 0,5815 €

Varastotasot
13348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 33.3 mm 9.8 mm Väritön Alumiini

10148150

Hinta-alue
0,8351 € - 0,8351 €

Varastotasot
1880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 77.0 mm 13.7 mm Väritön Nailon 6/6

10154427

Hinta-alue
0,4186 € - 0,3882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    64.5 mm
  • Kaapelin leveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.75 mm
Litteä kaapelikiinnike 12.7 mm 6.4 mm Väritön Alumiini

10148129

Hinta-alue
0,638 € - 0,5815 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154496

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    41.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10425756

Hinta-alue
0,4111 € - 0,3801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 50.8 mm 14.3 mm Väritön Alumiini

10148174

Hinta-alue
0,8905 € - 0,8089 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    50.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 41.2 mm 14.6 mm Väritön Nailon 6/6

10154502

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    41.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 58.7 mm 21.0 mm Väritön Nailon 6/6

10154526

Hinta-alue
0,7751 € - 0,7751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10005996

Hinta-alue
0,3799 € - 0,3495 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    41.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi