Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4266 € - 1,164 € | 16934 Varastossa |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,124 € - 0,3359 € | 2500 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0667 € - 0,1815 € | 6000 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,9318 € - 3,6248 € | 8241 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,107 € - 0,2475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Punainen
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1323 € - 0,3418 € | 26967 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1655 € - 0,554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1355 € - 0,3624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1086 € - 0,2363 € | 2700 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,0973 € - 0,2171 € | 1790 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Punainen
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,1479 € | 4800 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Punainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,4027 € - 1,0609 € | 22124 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0708 € - 0,1924 € | 55000 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2006 € - 0,5393 € | 113302 Varastossa |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1336 € - 0,3565 € | 3200 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Punainen
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1611 € | 1500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Punainen
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,4911 € - 1,4764 € | 12840 Varastossa |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1108 € - 0,3005 € | 3600 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,076 € - 0,2033 € | 22612 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,0806 € - 0,1334 € | 3500 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Punainen
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa