Valikko Haku

Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE Punainen

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 7/8"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10082386

Valmistajan tuotenumero:

11429

150 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,5405 €
1500 + 0,1615 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

81,08 €

150 x 0,5405 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.0 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Kierrekoko 7/8 in - 14 BSP/GAS
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä