Valikko Haku

Kierteinen tulppa 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Punainen

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1-1/4"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10071038

Valmistajan tuotenumero:

10459

24692 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 799 1,0609 €
800 + 0,4027 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

84,87 €

80 x 1,0609 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 49.5 mm
H 19.4 mm
L 15.0 mm
Kierrekoko 1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 39235
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä