Valikko Haku

Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE Punainen

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1/4"-19 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10071472

Valmistajan tuotenumero:

10588

31000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1877 €
5000 + 0,0691 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

93,85 €

500 x 0,1877 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 18.8 mm
H 12.8 mm
L 6.5 mm
Kierrekoko 1/4 in - 19 BSP/GAS
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä