Valikko Haku

Kierteinen tulppa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nailon 6 Väritön

This natural Nylon threaded protection plug fits 1 gas threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The fully threaded plug is resistant to most chemicals, moisture and salt water.
Essentra tuotenumero:

10182765

Valmistajan tuotenumero:

075100000001

8241 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 3,6248 €
50 - 249 1,8243 €
250 - 999 1,1984 €
1000 + 0,9318 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 41.0 mm
H 21.0 mm
L 11.0 mm
Kierrekoko G 1
Kierrestandardi BSP
Tyyppi 3
Koko materiaali Polyamidi
Väri Väritön
Tullinimike 3926300090
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä