Valikko Haku

Kierteinen tulppa 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 3/4"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10071946

Valmistajan tuotenumero:

10731

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,3624 €
2000 + 0,1355 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

72,48 €

200 x 0,3624 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.3 mm
H 28.0 mm
L 11.0 mm
Kierrekoko 3/4 in - 14 BSP/GAS
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä