Valikko Haku

Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Punainen

This red LDPE fully threaded protection plug fits 1/2-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The knurled profile is ideal for hydraulic couplings.
Essentra tuotenumero:

10068557

Valmistajan tuotenumero:

10099

3000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,2363 €
3000 + 0,1086 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

70,89 €

300 x 0,2363 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 27.0 mm
H 12.8 mm
L 6.8 mm
Kierrekoko 1/2 in - 14 BSP
Kierrestandardi BSP
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä