Valikko Haku

Kierteinen tulppa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

This threaded protection plug fits a M12 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra tuotenumero:

10082973

Valmistajan tuotenumero:

12013

10130 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2475 €
5000 + 0,107 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

123,75 €

500 x 0,2475 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 18.5 mm
H 16.7 mm
L 10.7 mm
Kierrekoko M12 x 1;0
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä