Valikko Haku

Kierteinen tulppa 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Punainen

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1/8"-28 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra tuotenumero:

10071663

Valmistajan tuotenumero:

10651

9698 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1815 €
5000 + 0,0667 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

90,75 €

500 x 0,1815 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 16.4 mm
H 14.7 mm
L 4.2 mm
Kierrekoko 1/8 in - 18 BSP/GAS
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä