Valikko Haku

Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE Punainen

This red LDPE fully threaded protection plug fits 1/4-19 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The knurled head profile is ideal for hydraulic couplings.
Essentra tuotenumero:

10068526

Valmistajan tuotenumero:

10097

4800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1443 €
5000 + 0,0664 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

72,15 €

500 x 0,1443 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 17.0 mm
H 10.5 mm
L 4.5 mm
Kierrekoko 1/4 in - 19 BSP
Kierrestandardi BSP
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä