Valikko Haku

Kierteinen tulppa 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

Essentra tuotenumero:

10072158

Valmistajan tuotenumero:

10810

122002 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,5393 €
1500 + 0,2006 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

80,90 €

150 x 0,5393 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 39.8 mm
H 27.7 mm
L 10.8 mm
Kierrekoko 1 in - 11 BSP/GAS
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä