Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1352 € - 0,3919 € 10800 Varastossa
26.3 mm
M20 x 1;5
Punainen
18.1 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,7578 € - 2,4754 € 14 Varastossa
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1215 € - 0,4037 € 8750 Varastossa
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Punainen
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,2217 € - 0,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
10072011 0,0746 € - 0,2027 € 10000 Varastossa
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,1599 € - 0,4302 € 11935 Varastossa
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1024 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1501 € - 0,4037 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Punainen
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1571 € - 0,6041 € 10400 Varastossa
32.7 mm
M26 x 1;5
Punainen
18.7 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,1108 € - 0,1718 € 18000 Varastossa
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1345 € - 0,3654 € 1500 Varastossa
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,1487 € - 0,4803 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M24 x 1;5
Punainen
18.5 mm
13.8 mm
Metrinen
2
0,1557 € - 0,5805 € 7500 Varastossa
31.3 mm
M25 x 1;5
Punainen
18.5 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,1317 € - 0,3418 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M14 x 1;5
Punainen
17.2 mm
9.5 mm
Metrinen
2
0,1352 € - 0,3683 € 38700 Varastossa
28.2 mm
M22 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.7 mm
Metrinen
2
0,0877 € - 0,1824 € 5400 Varastossa
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
10082980 0,1239 € - 0,3212 € 14750 Varastossa
16.7 mm
M12 x 1;5
Punainen
16.3 mm
8.7 mm
Metrinen
2
0,0914 € - 0,2484 € 500 Varastossa
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,0641 € - 0,1718 € 8000 Varastossa
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,6413 € - 1,2347 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.7 mm
M52 x 1;5
Punainen
21.5 mm
15.5 mm
Metrinen
2
  • / 4
Kierteinen tulppa M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083017

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1352 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Punainen

10070482

Hinta-alue
2,4754 € - 0,7578 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071397

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1215 €

Varastotasot
8750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5952 € - 0,2217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10072011

Hinta-alue
0,2027 € - 0,0746 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10071045

Hinta-alue
0,4302 € - 0,1599 €

Varastotasot
11935 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Punainen

10083062

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Punainen

10086735

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083048

Hinta-alue
0,6041 € - 0,1571 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Punainen

10071151

Hinta-alue
0,1718 € - 0,1108 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Punainen

10070543

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1345 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10083024

Hinta-alue
0,4803 € - 0,1487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083031

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1557 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M25 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082997

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Punainen

10068847

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1352 €

Varastotasot
38700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071779

Hinta-alue
0,1824 € - 0,0877 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082980

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1239 €

Varastotasot
14750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071694

Hinta-alue
0,2484 € - 0,0914 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Punainen

10071847

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0641 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083055

Hinta-alue
1,2347 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    M52 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen