Valikko Haku

Kierteinen tulppa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Punainen

This threaded protection plug fits a M25 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra tuotenumero:

10083031

Valmistajan tuotenumero:

12022

7500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,5805 €
2500 + 0,1557 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

145,13 €

250 x 0,5805 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.3 mm
H 18.5 mm
L 14.0 mm
Kierrekoko M25 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä