Valikko Haku

Kierteinen tulppa M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

This threaded protection plug fits a M24 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra tuotenumero:

10083024

Valmistajan tuotenumero:

12021

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,4803 €
2000 + 0,1487 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

96,06 €

200 x 0,4803 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.3 mm
H 18.5 mm
L 13.8 mm
Kierrekoko M24 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 39235
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä