Valikko Haku

Kierteinen tulppa M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE Punainen

This threaded protection plug fits a M26 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra tuotenumero:

10083048

Valmistajan tuotenumero:

12023

32830 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,5894 €
2000 + 0,1533 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

117,88 €

200 x 0,5894 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.7 mm
H 18.7 mm
L 13.5 mm
Kierrekoko M26 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä