Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0973 € - 0,2171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Punainen
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,068 € - 0,1479 € | 4800 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Punainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,4027 € - 1,0609 € | 18924 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0708 € - 0,1924 € | 53000 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2006 € - 0,5393 € | 122002 Varastossa |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,0806 € - 0,1334 € | 3500 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Punainen
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1352 € - 0,3919 € | 13800 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Punainen
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,7578 € - 2,4754 € | 464 Varastossa |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,107 € - 0,2475 € | 4130 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Punainen
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,0739 € - 0,1611 € | 1500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Punainen
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,1323 € - 0,3418 € | 26967 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,124 € - 0,3359 € | 1500 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0689 € - 0,1071 € | 3000 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0654 € - 0,1017 € | 4500 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Punainen
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Punainen
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0761 € - 0,1183 € | 12000 Varastossa |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Punainen
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0798 € - 0,1242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Punainen
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0725 € - 0,1127 € | 25000 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0618 € - 0,0962 € | 19500 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Punainen
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,0813 € - 0,1265 € | 7500 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1