Valikko Haku

Kierteinen tulppa M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE Punainen

This threaded protection plug fits a M14 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra tuotenumero:

10082997

Valmistajan tuotenumero:

12018

8500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3335 €
5000 + 0,1285 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

166,75 €

500 x 0,3335 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 18.5 mm
H 17.2 mm
L 9.5 mm
Kierrekoko M14 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä