Valikko Haku

Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Punainen

This red LDPE fully threaded protection plug fits 5/8-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The knurled profile is ideal for hydraulic couplings.
Essentra tuotenumero:

10071397

Valmistajan tuotenumero:

10548

8750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,4037 €
2500 + 0,1215 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

100,93 €

250 x 0,4037 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.0 mm
H 15.6 mm
L 9.6 mm
Kierrekoko 5/8 in - 14 BSP
Kierrestandardi BSP
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä