Valikko Haku

Kierteinen tulppa M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Punainen

Essentra tuotenumero:

10068847

Valmistajan tuotenumero:

10128

43498 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,3683 €
3000 + 0,1352 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

110,49 €

300 x 0,3683 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.2 mm
H 18.2 mm
L 13.7 mm
Kierrekoko M22 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä