Valikko Haku

Kierteinen tulppa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE Punainen

This 5/16"-18 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra tuotenumero:

10071151

Valmistajan tuotenumero:

10498

18154 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1676 €
5000 + 0,1081 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

83,80 €

500 x 0,1676 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 14.5 mm
H 19.4 mm
L 7.4 mm
Kierrekoko 5/16 in - 18 UNF/JIC
Kierrestandardi UNF
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä