Valikko Haku

Kierteinen tulppa M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Punainen

This threaded protection plug fits a M52 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra tuotenumero:

10083055

Valmistajan tuotenumero:

12030

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,2347 €
500 + 0,6413 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

61,74 €

50 x 1,2347 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 63.7 mm
H 21.5 mm
L 15.5 mm
Kierrekoko M52 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä