Valikko Haku

Kierteinen tulppa M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Punainen

This threaded protection plug fits a M12 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra tuotenumero:

10082980

Valmistajan tuotenumero:

12017

14750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3212 €
2500 + 0,1239 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

80,30 €

250 x 0,3212 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 16.7 mm
H 16.3 mm
L 8.7 mm
Kierrekoko M12 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Tyyppi 2
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä