Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1108 € - 0,3005 € 36700 Varastossa
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Punainen
17.0 mm
10.7 mm
2
0,076 € - 0,2033 € 44112 Varastossa
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.0 mm
5.5 mm
2
10072011 0,0746 € - 0,2027 € 5500 Varastossa
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,2217 € - 0,5952 € 15000 Varastossa
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1352 € - 0,3683 € 59098 Varastossa
28.2 mm
M22 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.7 mm
Metrinen
2
0,1557 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M25 x 1;5
Punainen
18.5 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,0877 € - 0,1824 € 10900 Varastossa
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1487 € - 0,4803 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M24 x 1;5
Punainen
18.5 mm
13.8 mm
Metrinen
2
0,1015 € - 0,2723 € 4000 Varastossa
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1024 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1501 € - 0,4037 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Punainen
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1317 € - 0,3418 € 9841 Varastossa
18.5 mm
M14 x 1;5
Punainen
17.2 mm
9.5 mm
Metrinen
2
0,6413 € - 1,2347 € 200 Varastossa
63.7 mm
M52 x 1;5
Punainen
21.5 mm
15.5 mm
Metrinen
2
0,0844 € - 0,226 € 21550 Varastossa
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Punainen
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,0641 € - 0,1718 € 9000 Varastossa
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,3873 € - 1,0373 € 18080 Varastossa
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Punainen
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,1571 € - 0,6041 € 44830 Varastossa
32.7 mm
M26 x 1;5
Punainen
18.7 mm
13.5 mm
Metrinen
2
10082980 0,1239 € - 0,3212 € 27500 Varastossa
16.7 mm
M12 x 1;5
Punainen
16.3 mm
8.7 mm
Metrinen
2
0,1345 € - 0,3654 € 12500 Varastossa
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,0914 € - 0,2484 € 4500 Varastossa
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
  • / 4
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071489

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1108 €

Varastotasot
36700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Punainen

10072981

Hinta-alue
0,2033 € - 0,076 €

Varastotasot
44112 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10072011

Hinta-alue
0,2027 € - 0,0746 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5952 € - 0,2217 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Punainen

10068847

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1352 €

Varastotasot
59098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083031

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M25 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071779

Hinta-alue
0,1824 € - 0,0877 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10083024

Hinta-alue
0,4803 € - 0,1487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Punainen

10072837

Hinta-alue
0,2723 € - 0,1015 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Punainen

10083062

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Punainen

10086735

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082997

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1317 €

Varastotasot
9841 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083055

Hinta-alue
1,2347 € - 0,6413 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    M52 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071786

Hinta-alue
0,226 € - 0,0844 €

Varastotasot
21550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Punainen

10071847

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0641 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Punainen

10082485

Hinta-alue
1,0373 € - 0,3873 €

Varastotasot
18080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083048

Hinta-alue
0,6041 € - 0,1571 €

Varastotasot
44830 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082980

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1239 €

Varastotasot
27500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Punainen

10070543

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1345 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071694

Hinta-alue
0,2484 € - 0,0914 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF